Opublikuj swoje produkty
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    Banga, the first price towel dryer with a sober and functional design.
    Opis
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybanga
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuTowel warmers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyEpoksydowy
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja