Opublikuj swoje produkty
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Opis
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylamella
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuDesign
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyEpoksydowy
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja