Opublikuj swoje produkty
LK90X balcony door
Purso

LK90X balcony door

LK90X highly insulated outward opening balcony doors

Applications
• Outward opening balcony doors/two-leaf doors
• Doors with top or/and sidelight

    Opis

      • Door U-value even 0.8 W/m2K
      • Thickness of IGU or panels 33–73 mm
      • Frame depths 90 mm
      • Inside and outside surface of profiles can be in different colours
      • Doors with surface mounted or butt hinges
      • Maximum weight of one door leaf 120 kg
      • Euro Groove profile for standard hardware
      • Multipoint lock
      • CE‑marked in accordance with SFS‑EN 14351‑1 +A1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylk90x-balcony-door
    • Rodzina produktuDoor
    • Grupa produktuLK90X balcony door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-19
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)90
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Norwegia
    Szwecja