Opublikuj swoje produkty
V130 S-trap
Purus
Zarchiwizowane

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7969018
  • Rodzina produktuProducts
  • Grupa produktuRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats