Opublikuj swoje produkty
URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

Weber Brazil, products quartzolit system for pharmaceutical industry flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit) and a self-leveling urethane-based thick covering (uretano sl quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
Opis
  • This system is indicated for all types of pharmaceutical industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypharmaceutical_industry_uretano_sl
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuIndustrial flooring
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 DescriptionResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialty Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29 13 19
  • OmniClass TitleResinous Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes