Opublikuj swoje produkty
TEXTURACRILL Acrylic texture system - Monocouche + Texturacrill

TEXTURACRILL Acrylic texture system - Monocouche + Texturacrill

Weber Brazil, products quartzolit system composed of projectable render and acrylic texture finishing. Adherence primers are only required on concrete surfaces.
Opis
  • This system is indicated for standard masonry buildings, for acrylic texture finishing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytexturacrill_monocapa_base
  • Rodzina produktuWall
  • Grupa produktuTextures for façades
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyCement
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameExterior finishing materials
  • UNSPSC code3015
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls