Opublikuj swoje produkty
Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur

CHARACTERISTICS Optoelectronic thermostatic mixer for washbasins Power supply via 6V lithium battery Automatic shutdown when the battery voltage is low Hygiene flushing function every 72 hours for 30 seconds Flow rate 6 l / min at 3 bar DESCRIPTION Electronic thermostatic basin mixer with infrared sensor, with thermostat for individual temperature selection and automatic programmable hygienic flushing function, with 6 V battery type CRP2
Opis
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: S connections DN15 ½ ”external thread • Cold water: 1 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Maximum static pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Running time: adjustable, 3 - 80 seconds • Anti-blocking time: corresponds to the set running time • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2 • Solenoid valve: IP45 • Electronics: IP45
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny21930054
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWashstand
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania