Opublikuj swoje produkty
Rada 9000 HPM
RADA

Rada 9000 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat basin mixer Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Opis
  • • Connections: Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Spout height: 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny21930472
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWashstand
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania