Opublikuj swoje produkty
Rada Pulse Relay Box
RADA

Rada Pulse Relay Box

Rada Pulse Relay Box for use with the Rada Pulse Washroom Control Box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans. Rada Pulse Relay Box for use with the Rada Pulse Washroom Control Box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRada-Pulse-Relay-Box
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuOther Sanitary
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)57
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_47_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaire sub-circuit relays

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania