Opublikuj swoje produkty
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
STRATFORD płytki porcelanowe
    Ragno

    STRATFORD płytki porcelanowe

    In Stratford, concrete becomes a chromatic story, an urban material shaping broad, scenic surfaces. The range comes in White, Beige, Grey, Blue, Green, Dark Grey, Red and Clay, in 60x60, 120x278, 30x60, 60x120, 75x75, 120x120, 21x18.2 and 75x150 sizes. Structures, decors and mosaics add relief, textures and graphic transitions. StepWise, Body Plus and Sublime Sync technologies enhance aesthetics and performance. Also suitable for outdoors, it is available in 20 mm for outdoor use.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySTRATFORD
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring