Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

RAK-RESORT - Wash Basin Counter Top

Odniesienie unikalne: RAK-RESORT-WASH-BASIN-COUNTER-TOP-58CM-RST01AWHA
Producent: Rak Ceramics
Rodzina produktu: RESORT
Grupa produktu: Basins
Szerokość (mm): 580
Wysokość (mm): 140
Głębokość (mm): 365
Data publikacji: 2019-03-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny: Ceramics
Zaprojektowane w: United Arab Emirates
Wyprodukowane w: United Arab Emirates
Waga netto (kg): 7.5

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Opis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Opis: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Basins

Nazwa Wartość
Colour Alpine White
Height 140 mm
Length 580 mm
Material Vitreous china
Mounting Counter Top
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 580 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®