Opublikuj swoje produkty
RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm
Rak Ceramics
Zarchiwizowane

RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRAK-SENSATION-WASH-BASIN-FULL-PEDESTAL-55CM-SENFS5501AWHA
  • Rodzina produktuSENSATION
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Waga netto (kg)21
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs