Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

RAK-TONIQUE - Bidet Back To Wall

Odniesienie unikalne: RAK-TONIQUE-BIDET-BACK-TO-WALL-55CM-TQ14AWHA
Producent: Rak Ceramics
Rodzina produktu: TONIQUE
Grupa produktu: Bidets
Szerokość (mm): 360
Wysokość (mm): 425
Głębokość (mm): 550
Data publikacji: 2019-03-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)

Rak-Tonique bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect Tonique for smaller spaces. Rak-Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w: United Arab Emirates
Wyprodukowane w: United Arab Emirates
Waga netto (kg): 21

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Bidety
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Bidets
Kod UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Kod: L7215
Uniclass 1.4 Opis: Bidets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Opis: Bidets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Opis: Bidets
NBS Reference Kod: 35-06-11
NBS Reference Opis: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
Numer OmniClass: 23-31 23 00
Tytuł OmniClass: Bidets
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Bidets

Nazwa Wartość
Colour Alpine White
Depth 150 mm
Height 425 mm
Length 550 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor ; Back to wall
Width 360 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 550 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®