Opublikuj swoje produkty
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Bidet mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
Opis
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny257514
  • Rodzina produktuYpsilon Plus
  • Grupa produktuYpsilon Plus Bidet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)103
  • Szerokość (mm)170
  • Głębokość (mm)205
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010888
  • Nazwa ETIMBidet mixing tap
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna