Opublikuj swoje produkty
Titanium Wash Basin Mixer 1801
Titanium Wash Basin Mixer 1801
    ramonsoler.

    Titanium Wash Basin Mixer 1801

    Washbasin mixer The pure lines of the TITANIUM series capture the effects of the metallic chiaroscuro typical of a metal so abundant in nature as is titanium. It has an industrial aesthetics, simple but very efficient. Ramon Soler® has its own team of engineers who are continually investigating and improving their products with the purpose of always being at the forefront of technology. A series combining aesthetics and a perfect functionality is born as a result of this effort. Certification: AENOR N I*
    Opis
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny261494
    • Rodzina produktuTitanium
    • Grupa produktuTitanium Wash Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)103
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)205
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna