Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Odniesienie unikalne: Art_Nr_920956
Producent: Ramudden
Rodzina produktu: Road signs
Grupa produktu: Warnings
Data publikacji: 2015-01-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Oznakowanie - Oznakowanie
Klasyfikacja IFC: Object
Uniclass 1.4 Kod: L8115
Uniclass 1.4 Opis: Signs
Uniclass 2.0 Kod: EE-35-80
Uniclass 2.0 Opis: Signage
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Opis: Signs and markers
NBS Reference Kod: 35-80
NBS Reference Opis: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
Numer OmniClass: 23-39 11 15 17
Tytuł OmniClass: Traffic Signals

BIMobject®