Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Strona główna
Kategorie
Architektura krajobrazu
Ogrodzenia
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ramudden
Obserwuj
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Pobierz
Opis
Opis
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
construction-site-fencing-3500x2000mm
Rodzina produktu
Fencing
Grupa produktu
Fencing
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-11-09
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2000
Szerokość (mm)
3500
Głębokość (mm)
40
Linki
Linki
Url produktu
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
17
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Architektura krajobrazu - Ogrodzenia
Klasyfikacja IFC
Element budynku
UNSPSC name
Fencing
UNSPSC code
301520
Uniclass 2015 Code
TE_20_80
Uniclass 2015 Description
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 Code
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 Title
Temporary Fencing
OmniClass Number
23-11 25 19
OmniClass Title
Fences
Dostępny w krajach:
Europa
Estonia
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Pobierz
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Pobierz
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Pobierz
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Pobierz
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Pobierz
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Pobierz