Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

STEEL SHOWER TRAY WITH SOLID WOOD SLATS CONFIGURABLE STEEL OUT 80_ ON THE FLOOR SHOWER

Odniesienie unikalne: STEEL_OUT_80
Producent: Rare
Rodzina produktu: STEEL OUT
Grupa produktu: Shower Trays
Szerokość (mm): 800
Wysokość (mm): 75
Data publikacji: 2019-04-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (12)
STEEL by RARE is a prestigious shower system that unites stainless steel design and the warmth of wood. The essential advantage is the greatly flexible modularity of the project. The great range of sizes are able to meet all practical and aesthetic needs. The integrated shower cabinet is made for silicone-free installation.

Steel shower tray system with solid wood slats for flushto-floor or floor level showers. With drained duct for RARE
shower enclosure without using silicone.
Description:
Steel shower tray made of stainless steel tank and Iroko solid wood slats.
Perimeter profiles kit for covering support and shower enclosure insertion.
Siphoned drainage drain included.
Technical Features:
“Silfra” DN 50 adjustable drain
Watertight tray in Aisi 304 steel measuring 80 x max 217 cm
Product features:
Footboard
The footboard made up of easily removable staves is made of: iroko solid
wood, whose particular structure of its fibres rich in oleoresins makes it a
wood with unique qualities: water-resistant, resistant to fungi, insects and
woodworms.
Basin
The water collection basin is made of a sheet of 18/10 stainless steel,
Aisi 304 material of excellence for its resistance and ease of cleaning.
Through an ingenious system of profiles, the shower enclosure is installed
without the need for silicone inside the tank, guaranteeing perfect water
tightness. The coating is laid inside the tank avoiding possible infiltrations.
Drain
The Silfra siphoned drain for a fully inspectable shower tray is equipped
with a “ring-proof” tank
Installation heights:
OUT Version
It requires a depth of 60 mm from the floor level in order to be able
to position the drain.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L72143
Uniclass 1.4 Opis: Shower trays
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Opis: Shower Trays
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Opis: Shower trays
NBS Reference Kod: 35-06-84
NBS Reference Opis: Shower Trays
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
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
Sanitary - Shower trays

Nazwa Wartość
Depth 800 mm
Material Steel ; Wood
Width 783 mm — 1966 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Steel ; Wood

BIMobject®