Opublikuj swoje produkty
2400-808NSP Call Box (Flush Mount)
Zarchiwizowane

2400-808NSP Call Box (Flush Mount)

  • Brushed Stainless Steel face plate, metal back box
  • Designed to be powered by the Distribution Module and requires a single pair from the Distribution Module
  • Recordable location message (25 seconds)
  • On-site programming
  • IBC, NFPA and ADAAG Code compliant
  • Braille label
Opis
    • Dimensions:
      • Face Plate: 9-1/2"H x 7-1/2"W
      • Back Box: 8"H x 6"W x 3"D
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2400-808NSP_call-box
  • Rodzina produktuArea of Refuge System
  • Grupa produktuCommand Center (1-116 Call Boxes)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • UNSPSC nameInformation Technology Broadcasting and Telecommunications
  • UNSPSC code43
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecoms equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 32 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRing-Down Emergency Telephones
  • OmniClass Number23-37 27 17
  • OmniClass TitleEmergency Call Equipment