Opublikuj swoje produkty
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Rodzina produktuBoilers & Water Heaters
  • Grupa produktuStorage Tanks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCZbiornik
  • OmniClass Number23-27 29 19
  • OmniClass TitleTanks