Opublikuj swoje produkty
Sliding Door E-TSA Telescopic
Sliding Door E-TSA Telescopic
Sliding Door E-TSA Telescopic
Sliding Door E-TSA Telescopic
Sliding Door E-TSA Telescopic
    Record

    Sliding Door E-TSA Telescopic

    Wall Hosted Revit Family

    As with other record automatic doors the record TSA 20 is striking quiet in operation. record's combination of short, low-momentum toothed belts, rollers made from hard-wearing, low-noise plastic, acoustically decoupled running tracks, guide pulley wheels with ball bearings and door leaf guides with specially developed guide profiles all contribute to its almost silent operation. This precision engineering can also be seen in the harmonious sequence of door leaf movements.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE-TSA_TelescopicSlidingDoor-01
    • Rodzina produktuSliding Door
    • Grupa produktuby Record
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania