Opublikuj swoje produkty
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System

    Non Hosted Revit Family

    The record FlipFlow Automatic Breach Control System offers the highest security level by utilising a series of infrared sensors in combination with volumetric detection to prevent unauthorised access. For applications requiring an extremely high volume of throughput, these multiple units can be placed side by side to handle peak pedestrian flow. The sensor system also scans the interior of the door system to detect the presence of objects left in or passed through the corridor. Each individual FlipFlow is controlled separately, so the units not in use can be locked secure and unused during lower volume periods.

    Opis
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlipFlow-triple-01
    • Rodzina produktuSecurity Entrance Control
    • Grupa produktuby Record
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)8200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przeszklone
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania