Opublikuj swoje produkty
Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125
Reece

Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125

Dura Industrial butterfly valves are suitable for non-potable water mechanical applications such as Industrial, Mining and HVAC. The Dura Industrial butterfly valve is a soft sealing valve for installation with mating flanges in accordance with AS 2129 Table E. Engineered for long-term, maintenance-free performance. Ductile Iron with EPDM liner and stainless steel disc. Epoxy coating to provide corrosion resistance.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1103465
  • Rodzina produktuDura
  • Grupa produktuIndustrial
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDuctile Iron
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory

Dostępny w krajach:

Oceania
Australia