Opublikuj swoje produkty
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
    Reece

    Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel

    Alape have perfected the art of shaping spaces through German engineering precision. With thin edges and the stunning neutral colour, Circa will become the bathroom centrepiece. Pressed from a single sheet of steel and coated 3 times in a glass ceramostahl glazing, the Alape Circa Vessel Basin epitomises the beauty that is Alape.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1806078
    • Rodzina produktuAlape
    • Grupa produktuCirca
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)362
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEnamelled Steel
    • Waga netto (kg)3.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia
    Nowa Zelandia