Opublikuj swoje produkty
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White

    The Kartell by LAUFEN collection explores the elements of light purity and transparency in an exciting new way delivering an entirely unique expression of emotion in the bathroom. Stunning lines and enduring beauty define the Kartell by LAUFEN 1200mm Wall Basin which is only made possible with LAUFEN's innovative SaphirKeramik material.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1810930
    • Rodzina produktuLAUFEN
    • Grupa produktuKARTELL BY LAUFEN
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-30
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia