Opublikuj swoje produkty
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
    Reece

    Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White

    The Roca Ona Bathroom Collection pays homage to the diverse nature of the native Mediterranean landscape. The Roca Ona Wall Hung Basin features a more subtle yet durable design thanks to Fineceramic technology, boasting slender contours, increased resistance and lighter in weight ready for any application.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1832711
    • Rodzina produktuRoca
    • Grupa produktuOna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania