Opublikuj swoje produkty
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
    Reece

    Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black

    Fusing traditional elements with the Omvivo signature solid surface material, the Venice Pedestal freestanding basin honours contemporary luxury and organic shapes. Crafted from solid surface, the Venice Pedestal Basin is completely freestanding with internal brackets securing it to the floor. You can access the plumbing and waste through the discreet access cavity at the rear. Combine with wall mounted or freestanding tapware to create a truly unique design for your bathroom or commercial project. Available with a range of Softskin finishes applied to the exterior, the coloured Softskin finish presents a striking contrast to the white solid surface interior.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1862150
    • Rodzina produktuOmvivo
    • Grupa produktuVenice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)850
    • Szerokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia