Opublikuj swoje produkty
Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 820mm Stainless Steel
Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 820mm Stainless Steel
    Reece

    Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 820mm Stainless Steel

    Base offers a comprehensive range of affordable and reliable bathroom products . With it's simple design the Base Single Bowl Sink is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000160
    • Rodzina produktuBase
    • Grupa produktuBase MK2
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)820
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia