Opublikuj swoje produkty
Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze
Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze

    Consistent with the principles of minimalist design, Mizu's clean lines, make simplicity the hero. The 50mm Mizu Drift Square Drop In Grate in offers sleek integration with the floor ensuring a result that's equally as functional as it is stylish. Made with a with a solid brass body, the striking inish is extremely durable underfoot.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny201658
    • Rodzina produktuMizu
    • Grupa produktuDrift
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)19
    • Szerokość (mm)68
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDR Brass
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia