Opublikuj swoje produkty
Kado Lux HiFlow LED Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow LED Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow LED Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow LED Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow LED Inline Exhaust System Square Matte White
    Reece

    Kado Lux HiFlow LED Inline Exhaust System Square Matte White

    Combining modern design with high performance, the Kado Lux HiFlow Inline Exhaust Systems are ideal for high humidity bathrooms and larger spaces due to the powerful motorised fan. Complete with fascia, exhaust fan, ducting, and grille, the Lux HiFlow Inline Exhaust system with a Square LED Matte Black facia, is an all-in-one ventilation solution.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2020370
    • Rodzina produktuKado
    • Grupa produktuLux
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-22
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Waga netto (kg)5.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia