Opublikuj swoje produkty
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Chrome
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Chrome
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Chrome
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Chrome

    Consistent with the principles of minimalist design, Mizu's clean lines, make simplicity the hero. The 50mm Mizu Drift Round Drop In Grate offers sleek integration with the floor ensuring a result that's equally as functional as it is stylish. Made with a with a solid brass body, the striking finish is extremely durable underfoot.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny202280
    • Rodzina produktuMizu
    • Grupa produktuDrift
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)19
    • Szerokość (mm)67
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDR Brass
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia