Opublikuj swoje produkty
Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel
Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel
    Reece

    Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel

    A sweeping, smooth flush laundry tub. The Edgeline MKII Laundry Trough features a unique curved back and rear mounted waste for that slimline, modern laundry look.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2046238
    • Rodzina produktuClark
    • Grupa produktuEdgeline Mk II
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)580
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia