Opublikuj swoje produkty
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
    Reece

    Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White

    Discover the feeling of hotel luxury in the heart of your home with the Kado Lux 2 in 1 Fan Heater. The Lux Fan Heater features a warming fan heater and high performance side ducted air extraction for steam and condensation control to keep the bathroom clear and dry. Concealed in a slimline, modern fascia the Kado Lux 2 in 1 Fan Heater is available in white or matte black.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2053940
    • Rodzina produktuKado
    • Grupa produktuLux
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)376
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)198
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)7.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia