Opublikuj swoje produkty
Mizu Drift Assisted Living 90 Degree Shower Rail Matte Black
Mizu Drift Assisted Living 90 Degree Shower Rail Matte Black
    Reece

    Mizu Drift Assisted Living 90 Degree Shower Rail Matte Black

    The Mizu Drift Assisted Living 90 Degree Shower Grab Rail offers additional support and balance in the shower. The Drift Assisted Living 90 Degree Shower Grab Rail can be paired with almost any shower hose and hand piece or overhead shower to create a more luxurious shower experience. Mizu is shaped for every bathroom. Assisted Living is shaped for your changing needs. It's recommended that the grab rails are installed into a noggin or stud wall for support and security.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2218616
    • Rodzina produktuMizu
    • Grupa produktuDrift
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia
    Nowa Zelandia