Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Reece
Obserwuj
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Live a beautiful life outdoors. Built from 316 Marine Grade Stainless Steel, the Milli Inox Shelf will withstand the harsh Australian environment while delivering stunning architectural design for your outdoor bathroom.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
2259618
Rodzina produktu
Milli
Grupa produktu
Inox
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-05-25
Numer edycji
1
Szerokość (mm)
120
Linki
Linki
Url produktu
https://www.reece.com.au/product/-2259618
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Waga netto (kg)
1.9
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Dostępny w krajach:
Oceania
Australia
Nowa Zelandia
Podobne produkty
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Pobierz
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Pobierz
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Pobierz
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Pobierz
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Pobierz