Opublikuj swoje produkty
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
    Reece

    Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel

    Stripped of detail leaving only the essential, Hydrotherm Pure is the very essence of great design and understated luxury. The Hydrotherm Pure Triple Vertical Heated Towel Rail offers a unique solution with internal copper heating elements immersed in water for an even, consistent temperature and high energy efficiency. The triple model also includes a robe hook for added convenience.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2299130
    • Rodzina produktuMilli
    • Grupa produktuMood Edit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMiedź
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Oceania