Opublikuj swoje produkty
Posh Domaine 1200mm x 800mm Polished Edge Mirror
Posh Domaine 1200mm x 800mm Polished Edge Mirror
    Reece

    Posh Domaine 1200mm x 800mm Polished Edge Mirror

    The Domaine range combines great design with affordable customisation. The Posh Domaine Mirror offers a functional and stylish bathroom mirror that can be installed vertically or horizontally to complement any bathroom vanity perfectly.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2304688
    • Rodzina produktuPosh
    • Grupa produktuDomaine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)4.8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMirror Glass
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia