Opublikuj swoje produkty
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
    Reece

    ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror

    Crafted by Zuster, an Australian designer and manufacturer synonymous with high-quality bespoke furniture, the ISSY Z8 Butterfly is defined by cleverly integrated luxuries. The ISSY Z8 Butterfly Mirror is made of the finest American Oak timber and copper-free mirror - a beautiful addition to your bathroom. The Z8 Butterfly Mirror can also be customised, allowing you to achieve your ultimate designer look.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2321779
    • Rodzina produktuISSY
    • Grupa produktuZ8 Butterfly
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)930
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra

    Dostępny w krajach:

    Oceania