Opublikuj swoje produkty
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
    Reece

    Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided

    Eliminating the need for a mortar bed, the Marbletrend Easy Fit Shower Base made from Marblelite is self-supporting and comes with a four-sided tile flange and the patented top fix waste facilitates easier installation. The base is available in two sizes, 900 x 900mm and 1200 x 900mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2350236
    • Rodzina produktuMarbletrend
    • Grupa produktuEasy Fit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolymarble
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe

    Dostępny w krajach:

    Oceania