Opublikuj swoje produkty
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top

    Drawing inspiration from nature and hotel-inspired furniture, the Arc collection adds a touch of warmth to the bathroom. Crafted from solid Australian Chestnut, the Kado Arc Timber All Drawer 1800mm Single Bowl Vanity unit with a white Corian top offers generous storage and features deluxe soft-close drawers. Please note - the beauty of real timber is that no two pieces are the same. The Kado Arc vanities will have variances between the timbers grain and colour.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2352025
    • Rodzina produktuKado
    • Grupa produktuArc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Waga netto (kg)53
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie

    Dostępny w krajach:

    Oceania