Opublikuj swoje produkty
Posh Solus MK3 Single Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Undermount Sink, No Taphole, Stainless Steel

    Posh is all about practical products that everyone in the home can enjoy. Designed to withstand the rigours of daily living, the Posh Solus MK3 Single Undermount Sink offers a practical solution for busy sink spaces with seamless integration and the ability to easily wipe down benches into the bowl.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2402563
    • Rodzina produktuPosh
    • Grupa produktuSolus MK3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia
    Nowa Zelandia