Opublikuj swoje produkty
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel

    Make the most out of your kitchen space everyday with the reliable Memo Hugo range of sinks. The Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink delivers practical, no fuss design. Crafted from quality 304 Grade Stainless Steel, the Hugo range delivers lifelong durability and the flexibility of both inset and undermount installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2402707
    • Rodzina produktuMemo
    • Grupa produktuHugo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)220
    • Szerokość (mm)751
    • Głębokość (mm)446
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Oceania