Opublikuj swoje produkty
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White

    When you want to make something great, it helps to start with the right ingredients. We have taken classic design and mixed it with quality materials to create the traditionally inspired Memo Harper Single 460mm Sink. Made from Fine Fireclay to suit a more rustic style of kitchen, this design offers greater versatility with its inset or undermount installation. Just add a basket waste in your preferred finish (sold separately)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2402720
    • Rodzina produktuMemo
    • Grupa produktuHarper
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)222
    • Szerokość (mm)598
    • Głębokość (mm)462
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Oceania