Opublikuj swoje produkty
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black

    Everyone can enjoy a touch of the classics with the Memo Harper Butler Sink. Made from Fine Fireclay, Harper sinks are both beautiful and reliable. Offering reversible designs with the classic front or a unique flair with the farmhouse front to complete your traditional kitchen design. Just add a basket waste in your preferred finish (sold separately)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2402964
    • Rodzina produktuMemo
    • Grupa produktuHarper
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)258
    • Szerokość (mm)762
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Oceania