Opublikuj swoje produkty
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Tougher than coconuts, the Memo Hugo range of sinks can be chosen with complete confidence. With the Memo Hugo Double Left or Right Hand Bowl Sink and drainer, you've got it all, providing unlimited versatility for juggling all common kitchen tasks. Made from quality 304 Grade Stainless Steel, Hugo is as strong as he is versatile offering both inset and undermount installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2403003
    • Rodzina produktuMemo
    • Grupa produktuHugo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)228
    • Szerokość (mm)1274
    • Głębokość (mm)484
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Oceania