Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
reece/products/b4811028-3b3e-4512-8c2d-949837aa81a7
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Reece
Obserwuj
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 500mm Semi Recessed Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9500791
Rodzina produktu
Base
Grupa produktu
Base
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-03-25
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
200
Szerokość (mm)
500
Głębokość (mm)
430
Linki
Linki
Url produktu
https://www.reece.com.au/product/-9500791
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Materiał dodatkowy
Chrom
Waga netto (kg)
14
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Dostępny w krajach:
Oceania
Australia
Podobne produkty
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Pobierz
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz