Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
reece/products/09b12ca5-7299-4ca9-a259-6b3a5f80e604
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Reece
Obserwuj
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 560mm Vanity Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9500799
Rodzina produktu
Base
Grupa produktu
Base
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-03-31
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
210
Szerokość (mm)
560
Głębokość (mm)
480
Linki
Linki
Url produktu
https://www.reece.com.au/product/-9500799
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Dostępny w krajach:
Oceania
Australia
Podobne produkty
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Pobierz
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz