Opublikuj swoje produkty
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 560mm Vanity Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9500800
    • Rodzina produktuBase
    • Grupa produktuBase
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)210
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania