Opublikuj swoje produkty
Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel
Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel
    Reece

    Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel

    Base offers a comprehensive range of affordable and reliable kitchen products. With its simple design, the Base MK3 Single Left or Right Hand Bowl Sink is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9502734
    • Rodzina produktuBase
    • Grupa produktuBase MK3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia