Opublikuj swoje produkty
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications, Base products provide practical and affordable solutions for your bathroom. The Base Small Vanity Basin is available in 1 or 3 taphole and measures 540mm x 435mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9503280
    • Rodzina produktuBase
    • Grupa produktuBase
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)445
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia
    Nowa Zelandia